Einfach-Steckschelle

Art.Nr. 2197812 | EAN 4012195742937

40 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die Steckschellen dienen zur Verlegung von Leitungen und Rohren an Wand und Decke und der Verlegung von flexiblen Rohren auf Beton und im Estrich. Die Einfachsteckschellen ersetzen Nagelclips in Beton und Gasbeton. Der Vorteil der Steckschellen liegt darin, dass sie nur in das Bohrloch gesteckt werden müssen. Es entfällt die Verwendung von Dübeln und Schrauben.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung einlappig
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser min. 6 mm
Bruchlast in Beton B25 65 N
Dimension 22-30mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei ja
Spannbereich D max. 30 mm
Spannbereich D min. 22 mm
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bohrlochtiefe Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1974 16-23 40 mm 16 mm 23 mm 2197804
100 Stück 47,70 € Preis / 100 Stück
1974 22-30 40 mm 22 mm 30 mm 2197812
100 Stück 65,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

1974 22-30 / 2197812
Download