Startseite

Einfach-Steckschelle

Art.Nr. 2197804 | EAN 4012195742999

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Bohrlochtiefe
40 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Die Steckschellen dienen zur Verlegung von Leitungen und Rohren an Wand und Decke und der Verlegung von flexiblen Rohren auf Beton und im Estrich. Die Einfachsteckschellen ersetzen Nagelclips in Beton und Gasbeton. Der Vorteil der Steckschellen liegt darin, dass sie nur in das Bohrloch gesteckt werden müssen. Es entfällt die Verwendung von Dübeln und Schrauben.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführungeinlappig
BefestigungsartSteckbefestigung
Bohrlochtiefe40 mm
Bohrungsdurchmesser min.6 mm
Bruchlast in Beton B2550 N
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0135 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension16-23mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
Halogenfreija
Spannbereich D max.23 mm
Spannbereich D min.16 mm
WerkstoffPolyamid

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
1974 16-23
Art.Nr.
2197804
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
23 mm
Bohrlochtiefe
40 mm
1974 22-30
Art.Nr.
2197812
Bohrlochtiefe
40 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
30 mm