Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar
Art.Nr. 2158345 | EAN 4012195207313
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 24-34mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Schraube M5 x 35 Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 24 mm UV-beständig nein Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß A 57 mm Maß b 16 mm Maß B 47 mm Maß D 34 mm Maß H 56 mm Maß Ho 22 Maß Hu 22 Maß l 35 mm Maß x 10 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3022 LGR / 2158345 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 3022 LGR / 2158345 , 0.16MB , pdf