Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Typ 3021 LGR
|
Art.Nr. 2158248
|
EAN 4012195207252
Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Befestigungsart
Gewindeanschluss

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A47,5 mm
Maß B37 mm
Maß H44 mm
Maß b15 mm
Maß Ho16
Maß Hu18
Maß l30 mm
Maß x8 mm
Maß D24 mm

Technische Daten

Halogenfreija
UV-beständignein
Kunststoffummanteltnein
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
SchraubeM4 x 30
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartGewindeanschluss
Spannbereich D min.17 mm
Spannbereich D max.24 mm
Dimension17-24mm
WerkstoffPolystyrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,08 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
3019 M6 LGR
Art.Nr.
2158124
Befestigungsart
Gewindeanschluss
Spannbereich D min.
6
Spannbereich D max.
12
3020 LGR
Art.Nr.
2158175
Befestigungsart
Gewindeanschluss
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
17
3021 LGR
Art.Nr.
2158248
Befestigungsart
Gewindeanschluss
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
24
3022 LGR
Art.Nr.
2158345
Befestigungsart
Gewindeanschluss
Spannbereich D min.
24
Spannbereich D max.
34