Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Blitz-ISO-Schellen/
…
/
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar
Art.Nr. 2158175 | EAN 4012195207191



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Befestigungsart
Gewindeanschluss
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Gewindeanschluss |
Dimension | 10-17mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Schraube | M4 x 25 |
Spannbereich D max. | 17 mm |
Spannbereich D min. | 10 mm |
UV-beständig | nein |
Werkstoff | Polystyrol |
Abmessungen
Maß A | 38 mm |
---|---|
Maß b | 14 mm |
Maß B | 28 mm |
Maß D | 17 mm |
Maß H | 36 mm |
Maß Ho | 12 |
Maß Hu | 14 |
Maß l | 25 mm |
Maß x | 7 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Befestigungsart
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
3019 M6 LGR
Gewindeanschluss
6 mm
12 mm
2158124
3020 LGR
Gewindeanschluss
10 mm
17 mm
2158175
3021 LGR
Gewindeanschluss
17 mm
24 mm
2158248
3022 LGR
Gewindeanschluss
24 mm
34 mm
2158345
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
3019 M6 LGR
Art.Nr.
2158124
Befestigungsart
Gewindeanschluss
Spannbereich D min.
6 mm
Spannbereich D max.
12 mm
3020 LGR
Art.Nr.
2158175
Spannbereich D min.
10 mm
Befestigungsart
Gewindeanschluss
Spannbereich D max.
17 mm
3021 LGR
Art.Nr.
2158248
Befestigungsart
Gewindeanschluss
Spannbereich D min.
17 mm
Spannbereich D max.
24 mm
3022 LGR
Art.Nr.
2158345
Befestigungsart
Gewindeanschluss
Spannbereich D min.
24 mm
Spannbereich D max.
34 mm