Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar
Art.Nr. 2158124 | EAN 4012195207139
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBlitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 6-12mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 34 mm Maß b 14 mm Maß B 24 mm Maß D 12 mm Maß H 32,5 mm Maß Ho 9,5 Maß Hu 13,5 Maß l 22 mm Maß x 6 mm Schraube M4 x 22 Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 6 mm UV-beständig nein Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3019 M6 LGR / 2158124 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung 3019 M6 LGR / 2158124 , 0.16MB , pdf