Blitz-ISO-Schelle
Art.Nr. 2157241 | EAN 4012195207016
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
3015 mit Langloch 4,5 mm.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 17-24mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 47,5 mm Maß B 37 mm Maß b 15 mm Maß D 24 mm Maß H 43 mm Maß Ho 16 Maß Hu 18 Maß L 10 mm Schraube M4 x 30 Spannbereich D max. 24 mm Spannbereich D min. 17 mm UV-beständig nein Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3015 24 LGR / 2157241 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 3015 24 LGR / 2157241 , 0.16MB , pdf