Blitz-ISO-Schelle
Art.Nr. 2157179 | EAN 4012195206958
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
3015 mit Langloch 4,5 mm.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 10-17mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 38 mm Maß b 14 mm Maß B 28 mm Maß D 17 mm Maß H 36,5 mm Maß Ho 12 Maß Hu 14 Maß L 7,5 mm Schraube M4 x 25 Spannbereich D max. 17 mm Spannbereich D min. 10 mm UV-beständig nein Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3015 17 LGR / 2157179 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 3015 17 LGR / 2157179 , 0.16MB , pdf