Blitz-ISO-Schelle
Art.Nr. 2157128 | EAN 4012195206897
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
3015 mit Langloch 4,5 mm.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 6-12mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 34 mm Maß b 14 mm Maß B 24 mm Maß D 12 mm Maß H 30 mm Maß Ho 9,5 Maß Hu 13,5 Maß L 7,5 mm Maß x 7 mm Schraube M4 x 22 Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 6 mm UV-beständig nein Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3015 12 LGR / 2157128 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 3015 12 LGR / 2157128 , 0.16MB , pdf