Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe-Rohren
Art.Nr. 2154528 | EAN 4012195483014
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Set aus Elektroinstallationsrohren Quick-Pipe und Aufputzschellen Quick-Schelle. Zum Aufputz-Verlegen von Kabel und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Universelle Befestigung an Wand und Decke. Umfasst 40 m Rohr zu je 2 Meter Länge und 120 Quick-Schellen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufputz ja Ausführung flammwidrig nein Betoninstallation ja Dimension M20 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Größe M20 Halogenfrei nein Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien nein Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Unterflurinstallation (Estrich) nein Unterputz nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Maß C 10 mm Maß D 20 mm Maß M 17 Maß t 1,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2954 M20 LGR / 2154528 , 0.24MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdf