Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, reinweiß
Typ 3000 MMS M32 RW
|Art.Nr. 2154097
|EAN 4012196870165



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 80 mm |
|---|---|
| Maß d | 32,6 mm |
| Maß B | 39 mm |
| Maß L1 | 28 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Größe | M32 |
| Oberfläche poliert | nein |
| Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | M32 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0684 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
3000 MMS M16 RW
2154091
3000 MMS M20 RW
2154093
3000 MMS M25 RW
2154095
3000 MMS M32 RW
2154097
3000 MMS M16 RW
Art.Nr.
2154091
3000 MMS M20 RW
Art.Nr.
2154093
3000 MMS M25 RW
Art.Nr.
2154095
3000 MMS M32 RW
Art.Nr.
2154097