Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß
Art.Nr. 2154095 | EAN 4012196870158
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25 Farbe reinweiß; RAL 9010 Größe M25 Halogenfrei ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 31 mm Maß d 25 mm Maß L 72 mm Maß L1 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3000 MMS M25 RW / 2154095 , 0.30MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung 3000 MMS M25 RW / 2154095 , 0.05MB , pdf