Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß
Art.Nr. 2154093 | EAN 4012196870127
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M20 Farbe reinweiß; RAL 9010 Größe M20 Halogenfrei ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 26 mm Maß d 20 mm Maß L 65 mm Maß L1 23 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3000 MMS M20 RW / 2154093 , 0.29MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung 3000 MMS M20 RW / 2154093 , 0.05MB , pdf