Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Art.Nr. 2154091 | EAN 4012196870110

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 44
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M16
Farbe reinweiß; RAL 9010
Größe M16
Halogenfrei ja
Maß B 21 mm
Maß d 15,6 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 18 mm
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3000 MMS M16 RW 2154091
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
3000 MMS M20 RW 2154093
10 Stück 1,95 € Preis / 1 Stück
3000 MMS M25 RW 2154095
10 Stück 2,10 € Preis / 1 Stück
3000 MMS M32 RW 2154097
10 Stück 2,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

3000 MMS M16 RW / 2154091
Download