Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau

Art.Nr. 2154087 | EAN 4012196870103

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 44
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M32
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Größe M32
Halogenfrei ja
Maß B 39 mm
Maß d 32,6 mm
Maß L 80 mm
Maß L1 28 mm
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE
3000 MMS M16 LGR 2154081
10 Stück
3000 MMS M20 LGR 2154083
10 Stück
3000 MMS M25 LGR 2154085
10 Stück
3000 MMS M32 LGR 2154087
10 Stück
Downloads

Download

Download

3000 MMS M32 LGR / 2154087
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C