Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, lichtgrau

Typ 3000 MMS M25 LGR
|
Art.Nr. 2154085
|
EAN 4012196870097

Beschreibung

Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 40
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß L72 mm
Maß d25 mm
Maß B31 mm
Maß L125 mm

Technische Daten

Halogenfreija
GrößeM25
Oberfläche poliertnein
Temperatureinsatzbereich min.0 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
DimensionM25
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0463 kg CO2e / 1 Stück
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
3000 MMS M16 LGR
Art.Nr.
2154081
3000 MMS M20 LGR
Art.Nr.
2154083
3000 MMS M25 LGR
Art.Nr.
2154085
3000 MMS M32 LGR
Art.Nr.
2154087