Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, lichtgrau
Typ 3000 MMS M16 LGR
|Art.Nr. 2154081
|EAN 4012196870066



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 52 mm |
|---|---|
| Maß d | 15,6 mm |
| Maß B | 21 mm |
| Maß L1 | 18 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Größe | M16 |
| Oberfläche poliert | nein |
| Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | M16 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,026 kg CO2e / 1 Stück |
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
3000 MMS M16 LGR
2154081
3000 MMS M20 LGR
2154083
3000 MMS M25 LGR
2154085
3000 MMS M32 LGR
2154087
3000 MMS M16 LGR
Art.Nr.
2154081
3000 MMS M20 LGR
Art.Nr.
2154083
3000 MMS M25 LGR
Art.Nr.
2154085
3000 MMS M32 LGR
Art.Nr.
2154087