Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Art.Nr. 2154066 | EAN 4012196869855

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 44
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Steck
Dimension M25
Farbe reinweiß; RAL 9010
Flexibel nein
Halogenfrei ja
Maß B 31,2 mm
Maß d 25 mm
Maß L 91 mm
Maß L1 38 mm
Maß R 22 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe nein
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Werkstoff Polypropylen
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3000 BMS M16 RW 2154062
10 Stück 4,45 € Preis / 1 Stück
3000 BMS M20 RW 2154064
5 Stück 4,95 € Preis / 1 Stück
3000 BMS M25 RW 2154066
5 Stück 5,05 € Preis / 1 Stück
3000 BMS M32 RW 2154068
5 Stück 5,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

3000 BMS M25 RW / 2154066
Download