Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß
Art.Nr. 2154062 | EAN 4012196869817
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension M16 Farbe reinweiß; RAL 9010 Flexibel nein Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Werkstoff Polypropylen Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig ja Abmessungen
Maß B 21,4 mm Maß d 15,6 mm Maß L 69 mm Maß L1 28 mm Maß R 20 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3000 BMS M16 RW / 2154062 , 0.25MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung 3000 BMS M16 RW / 2154062 , 0.05MB , pdf