Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Rohrsysteme/
Formteile Elektroinstallationsrohre Steckverbindung/
…
/
Quick-Pipe®-Bogen 90°, lichtgrau
Quick-Pipe®-Bogen 90°, lichtgrau
Art.Nr. 2154058 | EAN 4012196869800



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Steck |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1508 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | M32 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
Mit Muffe | nein |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Werkstoff | Polypropylen |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Zweiteilig | ja |
Abmessungen
Maß B | 38,8 mm |
---|---|
Maß d | 32,6 mm |
Maß L | 103 mm |
Maß L1 | 42 mm |
Maß R | 22 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
3000 BMS M16 LGR
2154052
3000 BMS M20 LGR
2154054
3000 BMS M25 LGR
2154056
3000 BMS M32 LGR
2154058
3000 BMS M16 LGR
Art.Nr.
2154052
3000 BMS M20 LGR
Art.Nr.
2154054
3000 BMS M25 LGR
Art.Nr.
2154056
3000 BMS M32 LGR
Art.Nr.
2154058