Quick-Pipe®-Bogen 90°, lichtgrau
Typ 3000 BMS M25 LGR
|Art.Nr. 2154056
|EAN 4012196869794



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 91 mm |
|---|---|
| Maß d | 25 mm |
| Maß B | 31,2 mm |
| Maß R | 22 mm |
| Maß L1 | 38 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Winkel des Bogens | 90 ° |
| Oberfläche poliert | nein |
| Mit Muffe | nein |
| Flexibel | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | ja |
| Ausführung | Steck |
| Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | M25 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0949 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
3000 BMS M20 LGR
2154054
3000 BMS M16 LGR
2154052
3000 BMS M25 LGR
2154056
3000 BMS M32 LGR
2154058
3000 BMS M20 LGR
Art.Nr.
2154054
3000 BMS M16 LGR
Art.Nr.
2154052
3000 BMS M25 LGR
Art.Nr.
2154056
3000 BMS M32 LGR
Art.Nr.
2154058