Quick-Pipe®-Bogen 90°, lichtgrau

Typ 3000 BMS M20 LGR
|
Art.Nr. 2154054
|
EAN 4012196869756

Beschreibung

Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 40
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß L83,2 mm
Maß d20 mm
Maß B26,3 mm
Maß R22 mm
Maß L135 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Winkel des Bogens90 °
Oberfläche poliertnein
Mit Muffenein
Flexibelnein
Oberfläche gebürstetnein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteiligja
AusführungSteck
Temperatureinsatzbereich min.0 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
DimensionM20
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0829 kg CO2e / 1 Stück
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
3000 BMS M20 LGR
Art.Nr.
2154054
3000 BMS M16 LGR
Art.Nr.
2154052
3000 BMS M25 LGR
Art.Nr.
2154056
3000 BMS M32 LGR
Art.Nr.
2154058