Quick-Pipe, reinweiß
Art.Nr. 2153963 | EAN 4012195538639
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufputz ja Ausführung flammwidrig nein Betoninstallation nein Dimension M20 Farbe reinweiß; RAL 9010 Größe M20 Halogenfrei nein Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien nein Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Unterflurinstallation (Estrich) nein Unterputz nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Länge 2000 mm Maß C 10 mm Maß D 20 mm Maß M 17 Maß t 1,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2953 M20 RW / 2153963 , 0.23MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung 2953 M20 RW / 2153963 , 0.05MB , pdf