Quick-Pipe, reinweiß
Art.Nr. 2153960 | EAN 4012195538578
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufputz ja Ausführung flammwidrig nein Betoninstallation nein Dimension M16 Farbe reinweiß; RAL 9010 Größe M16 Halogenfrei nein Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien nein Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Unterflurinstallation (Estrich) nein Unterputz nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Länge 2000 mm Maß C 8.2 mm Maß D 15,6 mm Maß M 13,2 Maß t 1,2 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2953 M16 RW / 2153960 , 0.20MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung 2953 M16 RW / 2153960 , 0.05MB , pdf