Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß
Art.Nr. 2153957 | EAN 4012196868681
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension M32 Farbe reinweiß; RAL 9010 Form T-Stück Größe M32 Halogenfrei ja Mit Muffe nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 39 mm Maß B2 135 mm Maß d 32,6 mm Maß L 87 mm Maß L1 26 mm Maß R 22 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3000 TMS M32 RW / 2153957 , 0.29MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung 3000 TMS M32 RW / 2153957 , 0.05MB , pdf