Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß
Art.Nr. 2153955 | EAN 4012196868674
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension M25 Farbe reinweiß; RAL 9010 Form T-Stück Größe M25 Halogenfrei ja Mit Muffe nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 31 mm Maß B2 123 mm Maß d 25 mm Maß L 77 mm Maß L1 24 mm Maß R 22 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3000 TMS M25 RW / 2153955 , 0.24MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung 3000 TMS M25 RW / 2153955 , 0.05MB , pdf