Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß
Art.Nr. 2153953 | EAN 4012196868667
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension M20 Farbe reinweiß; RAL 9010 Form T-Stück Größe M20 Halogenfrei ja Mit Muffe nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 26 mm Maß B2 110 mm Maß d 20 mm Maß L 69 mm Maß L1 20 mm Maß R 22 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3000 TMS M20 RW / 2153953 , 0.29MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung 3000 TMS M20 RW / 2153953 , 0.05MB , pdf