Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Rohrsysteme/
Quick-Pipe®/
…
/
Quick-Pipe®, lichtgrau
Quick-Pipe®, lichtgrau
Art.Nr. 2153904 | EAN 4012195028093



Art.Nr. / Typ
Größe
Länge
2000 mm
kl. VKE: 50 m
50m
Beschreibung
Offenes Rohr Quick-Pipe® aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, proQuick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Technische Daten
Technische Daten
Aufputz | ja |
---|---|
Ausführung flammwidrig | nein |
Betoninstallation | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1647 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | M16 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Größe | M16 |
Halogenfrei | nein |
Installation auf Holz | ja |
Installation im Erdreich | nein |
Installation im Freien | nein |
Maschinen und Anlageinstallation | ja |
Mit Muffe | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
Unterflurinstallation (Estrich) | nein |
Unterputz | nein |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Länge | 2000 mm |
---|---|
Maß C | 8.2 mm |
Maß D | 15,6 mm |
Maß M | 13,2 |
Maß t | 1,2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Größe
Art.Nr.
2953 M16 LGR
2000 mm
M16
2153904
2953 M20 LGR
2000 mm
M20
2153912
2953 M25 LGR
2000 mm
M25
2153920
2953 M32 LGR
2000 mm
M32
2153939
Größe
2953 M16 LGR
Art.Nr.
2153904
Länge
2000 mm
Größe
M16
2953 M20 LGR
Art.Nr.
2153912
Größe
M20
Länge
2000 mm
2953 M25 LGR
Art.Nr.
2153920
Größe
M25
Länge
2000 mm
2953 M32 LGR
Art.Nr.
2153939
Größe
M32
Länge
2000 mm