Startseite

Multi-Quick-Schelle, metrisch

Art.Nr. 2153734 | EAN 4012195741671

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder proQuick-Schelle.
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Anreihbarja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Auszugwerte60 N
BefestigungsartSchraubloch
Dimension25-32mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossennein
Halogenfreija
Mit Einlagenein
Spannbereich D max.32 mm
Spannbereich D min.25 mm
UV-beständignein
WerkstoffPolyamid

Abmessungen

Maß A43 mm
Maß B15,5 mm
Maß E8 mm
Maß F4,1 mm
Maß h7 mm
Maß H46 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
M-Quick M20 LGR
Art.Nr.
2153718
Spannbereich D max.
20 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
M-Quick M25 LGR
Art.Nr.
2153726
Spannbereich D max.
25 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
20 mm
M-Quick M32 LGR
Art.Nr.
2153734
Spannbereich D max.
32 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
25 mm