Multi-Quick-Schelle, metrisch
Art.Nr. 2153726 | EAN 4012195741732
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Auszugwerte 50 N Befestigungsart Schraubloch Dimension 20-25mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Geschlossen nein Halogenfrei ja Mit Einlage nein Spannbereich D max. 25 mm Spannbereich D min. 20 mm UV-beständig nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß A 33 mm Maß B 15,5 mm Maß E 8 mm Maß F 4,1 mm Maß h 7 mm Maß H 37 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt M-Quick M25 LGR / 2153726 , 0.24MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung M-Quick M25 LGR / 2153726 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Zeichengenehmigung VDE Multi-Quick , 0.43MB , pdf