Quick-Schelle, ALU
Art.Nr. 2149950 | EAN 4012196409297
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungOBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Befestigungsart Schraubloch Dimension M50 Geschlossen nein Halogenfrei nein Maß A 60 mm Maß B 18 mm Maß E 6,1 mm Maß F 12 mm Maß H 46,5 mm Maß h 33,5 mm Mit Einlage nein Nenngröße/Text 50 Spannbereich D max. 50 mm Spannbereich D min. 50 mm UV-beständig ja Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ALQ M50 / 2149950 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung ALQ M50 / 2149950 , 0.18MB , pdf