Quick-Schelle, ALU
Art.Nr. 2149940 | EAN 4012196409273



Art.Nr. / Typ
Nenngröße
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Auszugwerte | 120 N |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3919 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | M40 |
Geschlossen | nein |
Halogenfrei | nein |
Mit Einlage | nein |
Nenngröße | 40 |
Spannbereich D max. | 40 mm |
Spannbereich D min. | 40 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Maß A | 50 mm |
---|---|
Maß B | 18 mm |
Maß E | 6,1 mm |
Maß F | 12 mm |
Maß H | 42 mm |
Maß h | 30,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Nenngröße
Art.Nr.
ALQ M16
16
2149916
ALQ M20
20
2149920
ALQ M25
25
2149925
ALQ M32
32
2149932
ALQ M40
40
2149940
ALQ M50
50
2149950
ALQ M63
63
2149963
Nenngröße
ALQ M16
Art.Nr.
2149916
Nenngröße
16
ALQ M20
Art.Nr.
2149920
Nenngröße
20
ALQ M25
Art.Nr.
2149925
Nenngröße
25
ALQ M32
Art.Nr.
2149932
Nenngröße
32
ALQ M40
Art.Nr.
2149940
Nenngröße
40
ALQ M50
Art.Nr.
2149950
Nenngröße
50
ALQ M63
Art.Nr.
2149963
Nenngröße
63