Quick-Schelle, ALU
Art.Nr. 2149932 | EAN 4012196409266
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Befestigungsart Schraubloch Dimension M32 Geschlossen nein Halogenfrei nein Mit Einlage nein Nenngröße/Text 32 Spannbereich D max. 32 mm Spannbereich D min. 32 mm UV-beständig ja Werkstoff Aluminium Abmessungen
Maß A 39 mm Maß B 18 mm Maß E 5,1 mm Maß F 9,5 mm Maß H 35 mm Maß h 26 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ALQ M32 / 2149932 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung ALQ M32 / 2149932 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,