Startseite

Quick-Schelle, ALU

Art.Nr. 2149925 | EAN 4012196409259

Beschreibung

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Anreihbarnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Auszugwerte90 N
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1855 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM25
Geschlossennein
Halogenfreinein
Mit Einlagenein
Nenngröße25
Spannbereich D max.25 mm
Spannbereich D min.25 mm
UV-beständigja
WerkstoffAluminium

Abmessungen

Maß A31 mm
Maß B18 mm
Maß E5,1 mm
Maß F9,5 mm
Maß H30 mm
Maß h22 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Nenngröße
ALQ M16
Art.Nr.
2149916
Nenngröße
16
ALQ M20
Art.Nr.
2149920
Nenngröße
20
ALQ M25
Art.Nr.
2149925
Nenngröße
25
ALQ M32
Art.Nr.
2149932
Nenngröße
32
ALQ M40
Art.Nr.
2149940
Nenngröße
40
ALQ M50
Art.Nr.
2149950
Nenngröße
50
ALQ M63
Art.Nr.
2149963
Nenngröße
63