Quick-Schelle, schwarz
Art.Nr. 2149583 | EAN 4012195617051
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Auszugwerte 175 N Befestigungsart Schraubloch Dimension M63 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Geschlossen nein Halogenfrei ja Mit Einlage nein Nenngröße/Text M63 UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß A 87,3 mm Maß B 20 mm Maß C 43 mm Maß D 61,5 mm Maß E 12 mm Maß F 6 mm Maß h 15 mm Maß H 74,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2955 M63 SW / 2149583 , 0.23MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfZeichengenehmigung Zeichengenehmigung VDE Quick-Schelle , 0.48MB , pdf