Startseite

Quick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2149571 | EAN 4012195616450

Beschreibung

Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Anreihbarja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Auszugwerte100 N
BefestigungsartSchraubloch
DimensionM32
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Geschlossennein
Halogenfreija
Mit Einlagenein
NenngrößeM32
UV-beständignein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß A46,3 mm
Maß B16 mm
Maß C22,4 mm
Maß D31,4 mm
Maß E12 mm
Maß F4,2 mm
Maß H42 mm
Maß h11 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Nenngröße
2955 M16 SW
Art.Nr.
2149559
Nenngröße
M16
2955 M20 SW
Art.Nr.
2149563
Nenngröße
M20
2955 M25 SW
Art.Nr.
2149567
Nenngröße
M25
2955 M32 SW
Art.Nr.
2149571
Nenngröße
M32
2955 M40 SW
Art.Nr.
2149575
Nenngröße
M40
2955 M50 SW
Art.Nr.
2149579
Nenngröße
M50
2955 M63 SW
Art.Nr.
2149583
Nenngröße
M63