Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Art.Nr. 2149375 | EAN 4012195586456
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Auszugwerte 110 N Befestigungsart Schraubloch Dimension M40 Farbe reinweiß; RAL 9010 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Geschlossen nein Halogenfrei ja Mit Einlage nein Nenngröße/Text M40 Spannbereich D max. 40 mm Spannbereich D min. 40 mm UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß A 57,3 mm Maß B 16 mm Maß C 26,0 mm Maß D 39,2 mm Maß E 11 mm Maß F 4,6 mm Maß H 51 mm Maß h 12 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2955 F M40 RW / 2149375 , 0.25MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdf