Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Art.Nr. 2149351 | EAN 4012195585671

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 65 N
Befestigungsart Schraubloch
Dimension M16
Farbe reinweiß; RAL 9010
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Maß A 25,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 11,5 mm
Maß D 15,5 mm
Maß E 7 mm
Maß F 4,2 mm
Maß h 10 mm
Maß H 25 mm
Mit Einlage nein
Nenngröße/Text M16
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 16 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenngröße/Text Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2955 F M16 RW M16 2149351
100 Stück 71,90 € Preis / 100 Stück
2955 F M20 RW M20 2149357
100 Stück 87,85 € Preis / 100 Stück
2955 F M25 RW M25 2149363
100 Stück 102,15 € Preis / 100 Stück
2955 F M32 RW M32 2149369
50 Stück 114,60 € Preis / 100 Stück
2955 F M40 RW M40 2149375
50 Stück 122,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2955 F M16 RW / 2149351
Download