Quick-Schelle, flammwidrig steingrau
Art.Nr. 2149321 | EAN 4012195585435
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Auszugwerte 100 N Befestigungsart Schraubloch Dimension M32 Farbe steingrau; RAL 7030 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Geschlossen nein Halogenfrei ja Mit Einlage nein Nenngröße/Text M32 UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß A 46,3 mm Maß B 16 mm Maß C 22,4 mm Maß D 31,4 mm Maß E 12 mm Maß F 4,2 mm Maß H 42 mm Maß h 11 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2955 F M32 STGR / 2149321 , 0.28MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfZeichengenehmigung Zeichengenehmigung VDE Quick-Schelle , 0.48MB , pdf