Quick-Schelle, flammwidrig steingrau
Art.Nr. 2149315 | EAN 4012195585312



Art.Nr. / Typ
Nenngröße
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Auszugwerte | 90 N |
Befestigungsart | Schraubloch |
Dimension | M25 |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C |
Geschlossen | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Einlage | nein |
Nenngröße | M25 |
UV-beständig | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß A | 36,3 mm |
---|---|
Maß B | 16 mm |
Maß C | 17,5 mm |
Maß D | 24,3 mm |
Maß E | 12 mm |
Maß F | 4,2 mm |
Maß h | 10 mm |
Maß H | 34 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Nenngröße
Art.Nr.
2955 F M16 STGR
M16
2149303
2955 F M20 STGR
M20
2149309
2955 F M25 STGR
M25
2149315
2955 F M32 STGR
M32
2149321
2955 F M40 STGR
M40
2149327
2955 F M50 STGR
M50
2149333
2955 F M63 STGR
M63
2149339
Nenngröße
2955 F M16 STGR
Art.Nr.
2149303
Nenngröße
M16
2955 F M20 STGR
Art.Nr.
2149309
Nenngröße
M20
2955 F M25 STGR
Art.Nr.
2149315
Nenngröße
M25
2955 F M32 STGR
Art.Nr.
2149321
Nenngröße
M32
2955 F M40 STGR
Art.Nr.
2149327
Nenngröße
M40
2955 F M50 STGR
Art.Nr.
2149333
Nenngröße
M50
2955 F M63 STGR
Art.Nr.
2149339
Nenngröße
M63