Quick-Schelle, lichtgrau
Art.Nr. 2149040 | EAN 4012195588252



Art.Nr. / Typ
Nenngröße
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Auszugwerte | 175 N |
Befestigungsart | Schraubloch |
Bruchlast | 0,23 kN |
Dimension | M63 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
Geschlossen | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Einlage | nein |
Nenngröße | M63 |
Spannbereich D max. | 63 mm |
Spannbereich D min. | 63 mm |
UV-beständig | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß A | 87,3 mm |
---|---|
Maß B | 20 mm |
Maß C | 43 mm |
Maß D | 61,5 mm |
Maß E | 12 mm |
Maß F | 6 mm |
Maß h | 15 mm |
Maß H | 74,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Nenngröße
Art.Nr.
2955 M16
M16
2149004
2955 M20
M20
2149010
2955 M25
M25
2149016
2955 M32
M32
2149022
2955 M40
M40
2149028
2955 M50
M50
2149034
2955 M63
M63
2149040
Nenngröße
2955 M16
Art.Nr.
2149004
Nenngröße
M16
2955 M20
Art.Nr.
2149010
Nenngröße
M20
2955 M25
Art.Nr.
2149016
Nenngröße
M25
2955 M32
Art.Nr.
2149022
Nenngröße
M32
2955 M40
Art.Nr.
2149028
Nenngröße
M40
2955 M50
Art.Nr.
2149034
Nenngröße
M50
2955 M63
Art.Nr.
2149040
Nenngröße
M63