Startseite

Mauernut-Klemmschelle

Art.Nr. 2148881 | EAN 4012197389833

Art.Nr. / Typ
2148881 / MNK 01
Werkstoff
Polypropylen
Spannbereich D max.
27 mm
Spannbereich D min.
45 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Mauernut-Klemmschelle zur werkzeuglosen Fixierung von Kabeln und Rohren in Mauerschlitzen von 27 - 45 mm Schlitzbreite.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Technische Daten

Technische Daten

Farbeorange
Halogenfreija
Schlagfestnein
Spannbereich D max.27 mm
Spannbereich D min.45 mm
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Breite25 mm
Höhe10 mm
Länge60 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

MNK 01
Art.Nr.
2148881
Werkstoff
Polypropylen
Spannbereich D max.
27 mm
Spannbereich D min.
45 mm