BKS-Klemmschelle
Art.Nr. 2148862 | EAN 4012195640035
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFür Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Auszugwerte 500 N Befestigungsart Steckbefestigung Bohrlochtiefe 70 mm Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 20-40mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Maß D 36 mm Maß L 89 mm Spannbereich D max. 40 mm Spannbereich D min. 20 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1973 20-40 LGR / 2148862 , 0.17MB , pdf