BKS-Klemmschelle
Art.Nr. 2148803 | EAN 4012195947899
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Auszugwerte 500 N Befestigungsart Steckbefestigung Bohrlochtiefe 50 mm Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 3-13mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Maß D 13 mm Maß L 52 mm Spannbereich D max. 13 mm Spannbereich D min. 3 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1973 3-13 LGR / 2148803 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 1973 3-13 LGR / 2148803 , 0.06MB , pdf