Startseite

Klick-Snap-Schelle

Art.Nr. 2148536 | EAN 4012195863892

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Bruchlast in Beton B25
Bohrlochtiefe
40 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk.
Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres schließt und rastet die Schelle selbsttätig ums Rohr.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSteckbefestigung
Bohrlochtiefe40 mm
Bohrungsdurchmesser min.6 mm
Bruchlast in Beton B25500 N
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0311 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension22,5-28,5mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
Halogenfreija
Spannbereich D max.28,5 mm
Spannbereich D min.22,5 mm
WerkstoffPolyamid

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Bruchlast in Beton B25
1976 12-15
Art.Nr.
2148501
Spannbereich D max.
15,5 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Bruchlast in Beton B25
190 N
Bohrlochtiefe
40 mm
1976 16-21
Art.Nr.
2148528
Bruchlast in Beton B25
500 N
Spannbereich D min.
16 mm
Bohrlochtiefe
40 mm
Spannbereich D max.
21,5 mm
1976 22-28
Art.Nr.
2148536
Spannbereich D min.
22,5 mm
Bohrlochtiefe
40 mm
Spannbereich D max.
28,5 mm
Bruchlast in Beton B25
500 N