Klick-Snap-Schelle

Art.Nr. 2148528 | EAN 4012195863830

40 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk.
Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres schließt und rastet die Schelle selbsttätig ums Rohr.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser min. 6 mm
Bruchlast in Beton B25 500 N
Dimension 16-21,5mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei ja
Spannbereich D max. 21,5 mm
Spannbereich D min. 16 mm
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bohrlochtiefe Bruchlast in Beton B25 Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1976 12-15 40 mm 190 N 12 mm 15,5 mm 2148501
100 Stück 98,15 € Preis / 100 Stück
1976 16-21 40 mm 500 N 16 mm 21,5 mm 2148528
100 Stück 105,75 € Preis / 100 Stück
1976 22-28 40 mm 500 N 22,5 mm 28,5 mm 2148536
100 Stück 112,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 1976 16-21 / 2148528 , 0.16MB , pdf
Download

1976 16-21 / 2148528
Download