Klick-Snap-Schelle
Art.Nr. 2148501 | EAN 4012195863779
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk.
Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres schließt und rastet die Schelle selbsttätig ums Rohr.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Steckbefestigung Bohrlochtiefe 40 mm Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Bruchlast in Beton B25 190 N Dimension 12-15,5mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Spannbereich D max. 15,5 mm Spannbereich D min. 12 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1976 12-15 / 2148501 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung 1976 12-15 / 2148501 , 0.16MB , pdf