Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

starQuick-Mutter M6

Art.Nr. 2146509 | EAN 4012195016069

2146509 / SQ M6
M6
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mutter zum Einsetzen in starQuick-Schelle, zur Montage der Schelle auf M6-Gewinde.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Dimension M6
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Maß A 17 mm
Maß h 5 mm
Maß L 15 mm
Maß t 4 mm
Nenngröße M6
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenngröße Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SQ M6 M6 2146509
100 Stück 31,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

SQ M6 / 2146509
Download