starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146444 | EAN 4012195595953

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 1,4 kN
Dimension 48-55mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Maß A 63 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß h 10,5 mm
Maß H 81 mm
Mit Einlage nein
Nenngröße 50-54
Spannbereich D max. 55 mm
Spannbereich D min. 48 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenngröße/Text Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SQ-10 LGR 10 2146053
100 Stück 144,75 € Preis / 100 Stück
SQ-12 LGR 12-14 2146061
100 Stück 144,75 € Preis / 100 Stück
SQ-15 LGR 15-16 2146096
100 Stück 144,75 € Preis / 100 Stück
SQ-17 LGR 17-19 2146118
100 Stück 152,05 € Preis / 100 Stück
SQ-20 LGR 20-23 2146134
50 Stück 192,40 € Preis / 100 Stück
SQ-25 LGR 25-28 2146207
50 Stück 257,90 € Preis / 100 Stück
SQ-28 LGR 28-32 2146215
50 Stück 261,85 € Preis / 100 Stück
SQ-32 LGR 32-35 2146258
50 Stück 372,65 € Preis / 100 Stück
SQ-36 LGR 35-40 2146290
25 Stück 409,25 € Preis / 100 Stück
SQ-40 LGR 40-44 2146320
25 Stück 572,75 € Preis / 100 Stück
SQ-47 LGR 45-50 2146363
25 Stück 737,35 € Preis / 100 Stück
SQ-51 LGR 50-54 2146444
15 Stück 837,50 € Preis / 100 Stück
SQ-59 LGR 59-65 2146487
15 Stück 969,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SQ-51 LGR / 2146444 , 0.16MB , pdf
Download

SQ-51 LGR / 2146444
Download