starQuick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2146164 | EAN 4012195655367

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Für isCon®-Leitung zur Montage an Dach-/Wandaufbauten
• Auch im Bereich der ersten 1,5 m einsetzbar
• Aneinander reihbar
• Aus UV-resistentem und witterungsbeständigem Polyamid
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,8 kN
Dimension 19,5-23,5mm
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Maß A 29 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß h 10,5 mm
Maß H 43,5 mm
Mit Einlage nein
Nenngröße/Text 20-23
Spannbereich D max. 23,5 mm
Spannbereich D min. 19,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenngröße/Text Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SQ-20 SW 20-23 2146164
50 Stück 190,35 € Preis / 100 Stück
SQ-25 LGR 25-28 2146207
50 Stück 257,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

EU-Konformitätserklärung SQ-20 SW / 2146164 , 0.16MB , pdf
Download

SQ-20 SW / 2146164
Download